• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
JPEG Image Compression
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Zeitsynchronisation IEEE 1588

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VLXT-06C.I.JP

Artikelnr.: 11701719

Sensordaten
  • Sony IMX426 Gen3
  • Farbe
  • 1/1.7″ CMOS
  • Global shutter
  • 800 × 608 px
  • 9 × 9 µm
  • 1622 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VLXT-06M.I.JP

Artikelnr.: 11700830

Sensordaten
  • Sony IMX426 Gen3
  • Mono
  • 1/1.7″ CMOS
  • Global shutter
  • 800 × 620 px
  • 9 × 9 µm
  • 1578 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VLXT-28M.I.JP

Artikelnr.: 11701720

Sensordaten
  • Sony IMX421 Gen3
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1464 px
  • 4.5 × 4.5 µm
  • 411 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VLXT-31C.I.JP

Artikelnr.: 11701723

Sensordaten
  • Sony IMX252 Gen2
  • Farbe
  • 1/1.8″ CMOS
  • Global shutter
  • 2048 × 1536 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 216 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen
VLXT-90M.I.JP

Artikelnr.: 11701724

Sensordaten
  • Sony IMX255 Gen2
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 2160 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 95 fps
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Action CMD Request ID
  • Trigger ID inside Chunk
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • IEEE 1588 / Master and Slave function
  • IEEE 1588 / Scheduled Action CMD
  • IEEE 1588 / Synchronized Acquisition Framerate
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben