• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
Interner Bildspeicher
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Zeitsynchronisation IEEE 1588

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VCXG-02C

Artikelnr.: 11165843

Sensordaten
  • onsemi PYTHON300
  • Farbe
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 640 × 480 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 403 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-02M

Artikelnr.: 11165842

Sensordaten
  • onsemi PYTHON300
  • Mono
  • 1/4″ CMOS
  • Global shutter
  • 640 × 480 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 403 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-04C

Artikelnr.: 11183217

Sensordaten
  • Sony IMX287 Gen2
  • Farbe
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 720 × 540 px
  • 6.9 × 6.9 µm
  • 318 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-04M

Artikelnr.: 11183216

Sensordaten
  • Sony IMX287 Gen2
  • Mono
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 720 × 540 px
  • 6.9 × 6.9 µm
  • 318 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124C

Artikelnr.: 11172609

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-124M

Artikelnr.: 11172630

Sensordaten
  • Sony IMX304 Gen2
  • Mono
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 3000 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 9 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-127C

Artikelnr.: 11702864

Sensordaten
  • Sony IMX545 Gen4
  • Farbe
  • 1/1.1" CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 2992 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 10 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-127C.I

Artikelnr.: 11702870

Sensordaten
  • Sony IMX545 Gen4
  • Farbe
  • 1/1.1" CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 2992 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 10 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-127M

Artikelnr.: 11702863

Sensordaten
  • Sony IMX545 Gen4
  • Mono
  • 1/1.1" CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 2992 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 10 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-127M.I

Artikelnr.: 11702871

Sensordaten
  • Sony IMX545 Gen4
  • Mono
  • 1/1.1" CMOS
  • Global shutter
  • 4096 × 2992 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 10 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13C

Artikelnr.: 11164974

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Farbe
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13M

Artikelnr.: 11164973

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • Mono
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-13NIR

Artikelnr.: 11701179

Sensordaten
  • onsemi PYTHON1300
  • NIR
  • 1/2″ CMOS
  • Global shutter
  • 1280 × 1024 px
  • 4.8 × 4.8 µm
  • 94 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15C

Artikelnr.: 11182959

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Farbe
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15C.I

Artikelnr.: 11194702

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Farbe
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15C.I.XT

Artikelnr.: 11194679

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Farbe
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15M

Artikelnr.: 11182970

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Mono
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15M.I

Artikelnr.: 11194318

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Mono
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-15M.I.XT

Artikelnr.: 11194678

Sensordaten
  • Sony IMX273 Gen2
  • Mono
  • 1/2.9″ CMOS
  • Global shutter
  • 1440 × 1080 px
  • 3,45 × 3,45 µm
  • 79 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201C.R

Artikelnr.: 11172631

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Farbe
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201C.R.I

Artikelnr.: 11702885

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Farbe
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201C.R.I.XT

Artikelnr.: 11702886

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Farbe
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201M.R

Artikelnr.: 11194343

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201M.R.I

Artikelnr.: 11702883

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-201M.R.I.XT

Artikelnr.: 11702884

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-204C

Artikelnr.: 11702867

Sensordaten
  • Sony IMX541 Gen4
  • Farbe
  • 1.1″ CMOS
  • Global shutter
  • 4480 × 4496 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-204M

Artikelnr.: 11702866

Sensordaten
  • Sony IMX541 Gen4
  • Mono
  • 1.2″ CMOS
  • Global shutter
  • 4480 × 4496 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-23C

Artikelnr.: 11165942

Sensordaten
  • Sony IMX174 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 53 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-23M

Artikelnr.: 11165941

Sensordaten
  • Sony IMX174 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 53 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen
VCXG-241C

Artikelnr.: 11702241

Sensordaten
  • Sony IMX540 Gen4
  • Farbe
  • 1.2″ CMOS
  • Global shutter
  • 5312 × 4592 px
  • 2,74 × 2,74 µm
  • 5 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben