Für die Aufnahme schnell bewegter Objekte sind die CX-Kameras mit Global Shutter CMOS-Sensoren mit standardkonformer GigE Vision oder USB3 Vision Schnittstelle die ideale Wahl. Dank aktuellsten Sony Pregius, Pregius S und ON Semiconductor PYTHON Bildsensoren profitiert Ihre Bildverarbeitung von hoher Bildrate, Auflösung und Empfindlichkeit sowie ausgezeichneter Bildqualität mit geringem Rauschen. Zusätzlich belichten die Modelle mit Sony Pregius Sensoren ab der 2. Generation bereits ab 1 µs. So vermeiden sie Bewegungsunschärfe in schnellen Prozessen oder ermöglichen Anwendungen mit hoher Lichtintensität.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
White Paper – Auswahl und Integration von ARM-basierten Boards für Machine Vision Anwendungen
Anwenderbericht – Upgrade-Paket rüstet Mikroskope zum digitalen System auf
Anwenderbericht – Einfache Abbildung rotationssymmetrischer Objekte
Anwenderbericht – Prüfung von 10 Millionen Kunststoffteilen pro Jahr
Anwenderbericht – 3D-Scanner mit flexiblen Messfeldbereichen von 20 mm bis 200 mm
Fachbericht – Polarisationskameras für industrielle Applikationen