Die CX-Kameras mit Precision Time Protocol (PTP) nach IEEE 1588 Standard sind die ideale Wahl, wenn in Ethernet-Netzwerken mehrere GigE-Kameras oder Maschinenkomponenten mit einer einheitlichen Zeitbasis arbeiten müssen. Sie können mit einer Genauigkeit von 1 Mikrosekunde synchronisiert werden und ermöglichen damit Bild und Trigger einfach zuzuordnen und Prozessdaten eindeutig zu identifizieren. Der Systemaufbau und die Integration wird so vereinfacht und kostengünstig. Die PTP-Kameras können im Master und Slave Mode sowie mit Scheduled Action Commands betrieben werden. Davon profitieren vor allem Applikationen, in denen die Bilder mehrerer Kameras synchron aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen werden müssen, um z.B. das exakt zusammengesetzte Bild eines grossen Objektes zu erhalten. Dank der synchronisierten Bildrate können Kameras im Mehrkamerabetrieb Bilder gleichzeitig aufnehmen – ganz ohne zusätzliche Verkabelung.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Anwenderbericht – Einfache Abbildung rotationssymmetrischer Objekte
Anwenderbericht – Prüfung von 10 Millionen Kunststoffteilen pro Jahr
Anwenderbericht – 3D-Scanner mit flexiblen Messfeldbereichen von 20 mm bis 200 mm