Die Rolling Shutter CX-Modelle sind die erste Wahl für eine kostenorientierte Bildverarbeitung, die Kameras mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Auflösung benötigt, um Systemkosten zu reduzieren. Ausgestattet mit aktuellsten Sony STARVIS Sensoren zeichnen sie sich durch eine sehr gute Bildqualität mit geringem Rauschen, eine hohe Empfindlichkeit und niedrige Wärmeentwicklung aus. Dank Global Reset Shutter können alle Pixel gleichzeitig belichtet werden, um Objekte verzerrungsfrei ohne Rolling Shutter-Effekt abzubilden.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Anwenderbericht – Moderne und zuverlässige Waldbrandfrüherkennung mit Industriekameras
Anwenderbericht – Einfache Abbildung rotationssymmetrischer Objekte
Anwenderbericht – Prüfung von 10 Millionen Kunststoffteilen pro Jahr
Anwenderbericht – 3D-Scanner mit flexiblen Messfeldbereichen von 20 mm bis 200 mm