• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Objektivanschluss

Baugrösse

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Auto-Funktionen

Bildvorverarbeitung

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Kalibrierdaten

Weitere Funktionen

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588 Verfügbarkeit
VCXG.2-201C.R

Artikelnr.: 11708150

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Farbe
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXG.2-201M.R

Artikelnr.: 11708153

Sensordaten
  • Sony IMX183
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 5472 × 3648 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 6 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
VCXG.2-65C.R

Artikelnr.: 11708162

Sensordaten
  • Sony IMX178
  • Farbe
  • 1/1.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3072 × 2048 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 19 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXG.2-65M.R

Artikelnr.: 11708163

Sensordaten
  • Sony IMX178
  • Mono
  • 1/1.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3072 × 2048 px
  • 2.4 × 2.4 µm
  • 19 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
VCXG-125C.R

Artikelnr.: 11175752

Sensordaten
  • Sony IMX226
  • Farbe
  • 1/1.7″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 4000 × 3000 px
  • 1.85 × 1.85 µm
  • 10 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXG-125M.R

Artikelnr.: 11175753

Sensordaten
  • Sony IMX226
  • Mono
  • 1/1.7″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 4000 × 3000 px
  • 1.85 × 1.85 µm
  • 10 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
VCXG-22C.R

Artikelnr.: 11209587

Sensordaten
  • Sony IMX290
  • Farbe
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 58 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
VCXG-22M.R

Artikelnr.: 11209586

Sensordaten
  • Sony IMX290
  • Mono
  • 1/2.8″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 1920 × 1080 px
  • 2.9 × 2.9 µm
  • 58 fps
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben