Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

10 GigE-Kameras für Glasfaserkabel

LX-Serie (VLXT.FO-Kameras)

  • 3,1 MP – 12,3 MP 
  • Bis zu 217 fps
  • Sony Pregius
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Gehäuse-Zubehör für Schutzart IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 für raue Umgebungen

CX-Serie, LX-Serie

  • IP 65/67-Schutz dank patentiertem modularen Tube-System mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen
  • IP 65/67-Gehäuse vermeidet Schmutznester durch stehende Flüssigkeiten
  • IP 69K-Gehäuse im Washdown-Design für Einsätze im Spritz- und Produktkontaktbereich
Im Produktselektor öffnen

Robuste Bildübertragung bis 10 Kilometer
 

Die VLXT.FO-Kameras kombinieren eine 10 GigE-Schnittstelle mit einem SFP+ Slot für optische Kabel. Sie unterstützen Glasfaserkabel bis 10 Kilometer Länge und ermöglichen damit einen flexiblen, kostengünstigen und einfachen Systemaufbau. So nehmen Sie ganz einfach Bilder in grosser Distanz zum PC-basierten Bildverarbeitungssystem auf und übertragen diese mit einer Bandbreite von 1,1 GB/s – komplett ohne Medienkonverter.

Da Glasfaserkabel gegenüber elektromagnetischen Interferenzen störunempfindlich sind, können die Industriekameras auch direkt neben Motoren oder anderen Geräten eingesetzt werden. Die robusten optischen Kabel sind in der Verlegung mit grossen Biegeradien sehr flexibel, was die Integration vor allem über weite Strecken vereinfacht. Durch die geringe Verlustleistung entsteht weniger Abwärme, so dass Kühlmassnahmen reduziert werden können.

Für eine stabile und zuverlässige Bildauswertung kann zwischen aktuellsten Sony Pregius CMOS-Sensoren mit sehr guter Bildqualität, grossem Dynamikumfang und geringem Rauschen gewählt werden. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen wie Sensor Multi ROI, Shading Correction sowie IEEE 1588 ermöglichen die CMOS-Kameras die Steigerung der Bildrate und Entlastung der Datenübertragung, die Korrektur von Objektiv- und Beleuchtungsartefakten sowie die präzise Zeitsynchronisation in Multi-Kamera-Systemen. Vier optoentkoppelte Power-Ausgänge mit Pulsbreitenmodulation und einer Ausgangsleistung von bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A) erlauben die direkte kostengünstige Ansteuerung von Beleuchtungen ohne externen Controller. Für Applikationen mit wechselnden Arbeitsabständen können dank Liquid Lens Unterstützung Autofokus-Objektive mit Flüssiglinsen direkt angesteuert werden.


Ihr Nutzen
  • Überbrückung grosser Distanzen
    • Unterstützung von Glasfaserkabeln für Entfernungen bis 10 km
  • Applikationen branchenübergreifend flexibel lösen
    • Aktuellste Sony Pregius CMOS-Sensoren
    • Bildraten bis 217 Bilder/s
    • Leistungsstarke Funktionen wie Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, 5×5-Farbrechnung
    • 4 Power-Ausgänge mit max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • SFP+ Slot zur Nutzung von Glasfaserkabeln
    • Belichtungszeiten ab 1 µs
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • Störunempfindlich gegenüber elektromagnetischen Interferenzen
    • Industrielles, robustes Design
    • Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 65 °C
    • Thermisch optimal abgestimmtes Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 65 / IP 67
  • Einfache, flexible und kostengünstige Integration
    • GigE Vision konforme Schnittstelle
    • SFP+ Slot für Glasfaserkabel
    • Kompaktes 60 × 60 mm Gehäuse mit umlaufender M3-Befestigung 
  • Kurze Übertragungs- und Reaktionszeiten
    • Hohe Bandbreite von 1,1 GB/s: 10-mal schneller als GigE, 35 Prozent schneller als Camera Link Full
  • Präzise Zeitsynchronisation in Multi-Kamera-Systemen
    • Precision Time Protocol nach dem IEEE 1588 Standard
  • Dynamische Anpassung an unterschiedliche Arbeitsabstände und wechselnde Lichtverhältnisse 
    • Liquid Lens Unterstützung für Objektive mit elektrisch fokussierbaren Flüssiglinsen

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben