Technische Daten
Allgemeine Daten
Auflösung
  • 752 × 480 px
Sensortyp
  • 1/3″ CMOS, Monochrom
Beleuchtung
  • integriert, LED Infrarot (860 nm)
LED Klasse
  • Freie Gruppe (risikofrei, EN 62471:2008)
High Resolution Mode
  • Max. 50 Inspektionen pro Sekunde
High Speed Mode (Reduzierte Auflösung)
  • Max. 100 Inspektionen pro Sekunde
Objektabstand min.
  • 50 mm
Anzahl der Jobs (Produkte)
  • ≤ 255
Merkmale je Job
  • 32
Signalverarbeitung
  • Baumer FEX® 4.0
Fehlerbildspeicher
  • 32
Objektiv
  • 10 mm
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 18 … 30 V
Leistungsaufnahme
  • Typ. 5 W (Imax = 1 A bei 24 V)
Digitaleingänge
  • 5 Eingänge (8 … 30 V)
  • Trigger
  • Jobauswahl
  • externer Teach
  • Drehgeber (CH-A, CH-B) 500 kHz
Digitalausgänge
  • 5 Ausgänge (PNP)
  • Pass / Fail
  • Flash Sync
  • Alarm
  • Bildtrigger erlaubt
  • Ergebnis gültig
Inbetriebnahme
  • Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX)
Prozessschnittstelle
  • TCP/UDP (Ethernet)
Visualisierung
  • Web-Interface
Mechanische Daten
Breite
  • 53 mm
Höhe
  • 99,5 mm
Tiefe
  • 38 mm
Gewicht
  • ≤ 250 g
Material
  • Gehäuse: Aluminium
  • Deckglas: PMMA, integrierter Tageslichtsperrfilter (780 nm)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +60 °C @ T = Messpunkt
Lagertemperatur
  • -20 … +70 °C
Gehäusetemperatur
  • max. 50 °C
Luftfeuchte
  • 0 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 67
Vibrationsbelastung
  • IEC 60068-2-6
  • IEC 60068-2-64
Mechanische Stossfestigkeit
  • EN 60068-2-27
Merkmalsprüfungen
Lagenachführung
  • Lagenachführung an Konturen
  • Lagenachführung an Kanten
  • Lagenachführung am Kreis
  • Lagenachführung an Textzeile
Geometrie
  • Abstand
  • Kreis
  • Winkel
  • Kanten zählen
  • Punktposition
  • Kantenverlauf
Merkmalsvergleich
  • Konturpunkte zählen
  • Konturvergleich
  • Helligkeit
  • Kontrast
  • Flächengrösse
  • Flächen zählen
  • Mustervergleich
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 256 Mbit Flash S29GL256P10FFI010

Software
Softwarepakete
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Application Notes
CAD

Zeichnungen
Masszeichnung
Elektrischer Anschluss M12 / 12-polig, A-codiert (Geräteseite)
Ethernet Anschluss M12 / 4-polig (Geräteseite)

Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector

Artikelnr.: 11079750

  • Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
  • in Kombination mit "Kabel Power Adapter M12/DC Connector" (11048083) geeignet für VCXG.I(.XT), VLXT, VAX und VeriSens
Starter Kit
Starter Kits – Starter Kit VeriSens Universal Starter Kit VeriSens Universal

Artikelnr.: 11075442

  • Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12-pol mit Steckernetzgerät 24V/1,0A
  • Ethernet Kabel
  • 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
  • Schraubendreher
  • Application Suite (Windows) via Download
  • VeriSens nicht enthalten
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF

Artikelnr.: 11161075

  • Aufsteckbarer Polarisationsfilter für VeriSens ID CS XF
  • Hinweis: Anwendbar nur mit weißer Beleuchtung. Bitte beachten Sie, dass durch den Einsatz von Polarisationsfiltern nur noch ca. 20% des Lichtes den Bildsensor erreichen.
Kabel
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m

Artikelnr.: 11201118

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195097

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195098

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Artikelnr.: 11195099

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m

Artikelnr.: 11201128

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11195094

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11195095

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Artikelnr.: 11195096

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11700905

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11700904

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11700903

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11701260

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11701261

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11701262

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
Kabel – Kabel Power Adapter M12/DC Connector Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

  • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
  • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
  • Länge 2,0 m
  • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Befestigungswinkel VeriSens® 1 Befestigungswinkel VeriSens 1

Artikelnr.: 10159905

  • Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben M4 (Innensechskant), Unterlegscheiben und Zahnscheiben
Halterungen / Kühlkörper – Befestigungswinkel VeriSens® 2 Befestigungswinkel VeriSens 2

Artikelnr.: 10159906

  • Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben M4 (Innensechskant), Unterlegscheiben und Zahnscheiben
  • 90° abgewinkelt
Halterungen / Kühlkörper – VeriSens® Laborstativ VeriSens Laborstativ

Artikelnr.: 11051407

  • Stativ für VeriSens
  • Bestandteile: Gelenkarm, Grundplatte, je eine Unterlage weiss/schwarz, VeriSens Halter mit 2 Schrauben (Innensechskant)
  • max. Höhe der Gerätebefestigung ca. 28 cm
Halterungen / Kühlkörper – VS Mounting Adapter – ZVM-Mounting Adapter Smartgrid 90° – ZVM-Mounting Adapter VS UR – ZVM-Mounting Adapter VS UR 90° VS Mounting Adapter

Artikelnr.: 11177010

  • Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben
  • 90° abgewinkelt
Beleuchtungszubehör
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel VeriSens ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel Beleuchtung
Adapterkabel für Beleuchtung

Artikelnr.: 11175008

  • Adapterkabel zum Anschluss von LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an M12/12-pol Anschluss
  • passend für VeriSens, VCXG.I und VLXT 
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light
Beleuchtungshalterung

Artikelnr.: 11076264

  • VeriSens® Beleuchtungs-Befestigungskit
  • Skalen zur Dokumentation des Applikationsaufbaus und dessen Reproduzierbarkeit
  • Nutzung in Verbindung mit Beleuchtungsadapter (für LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
  • Länge: 130 mm
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W

Artikelnr.: 11175009

  • Mounting Adapter für LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an das Befestigungskit ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light (11076264)
Beleuchtung
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

  • LED Spot Beleuchtung
  • weiss
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

  • LED Spot Beleuchtung
  • rot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

  • LED Spot Beleuchtung
  • infrarot
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

  • LED Spot Beleuchtung
  • blau
  • 19… 30 V
  • Kabellänge: 0,15 m
  • Durchmesser: 34 mm
  • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
  • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
  • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
  • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)

Nach oben