• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Aluminium
Edelstahl 1.4404
Werkzeug: Edelstahl mit Aluminiumgriffen
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
Tube M62 V4A scratchproof glass

Artikelnr.: 11704018

Auf einen Blick
    • Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
    • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M62
    • Länge: 58 mm
Anfragen
Tube Module 12 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704015

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 36 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704014

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 36 mm
Anfragen
Tube Module 6 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704016

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 6 mm
Anfragen
Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K

Artikelnr.: 11207844

Auf einen Blick
    • Edelstahl Gehäuse Basis-Set für Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
    • Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
    • Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
    • M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
    • Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
    • Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
Anfragen
Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67

Artikelnr.: 11704019

Auf einen Blick
    • Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen

      Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.

    • Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme

    • Gewinde: M62

    • Länge: 90,5 mm

    • Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses

Anfragen
Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool

Artikelnr.: 11208719

Auf einen Blick
    • Montagewerkzeug zum Verschluss des Edelstahl V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Systems
Anfragen
Klemmelemente CX 29 x 29 mm V4A IP69K

Artikelnr.: 11217114

Auf einen Blick
    • Klemmelemente zur Nutzung der Standardkameras der CX-Serie (VCXG und VCXU) im „Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K“ (11207844)
Anfragen
Tube M60 V4A IP69K Acryl

Artikelnr.: 11208732

Auf einen Blick
    • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
    • Passend für Geäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
    • Gewinde: M60
    • Länge: 31 mm
Anfragen
Tube M62 V4A PMMA

Artikelnr.: 11704017

Auf einen Blick
    • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
    • Passend für Geäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67 (11704019)
    • Gewinde: M62
    • Länge: 58 mm
Anfragen
Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K

Artikelnr.: 11208731

Auf einen Blick
    • Verdrehsicherung für Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744) mit Klemmteil zur Arretierung
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben