|
|
Tube Adapter A M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185373
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
- Gewinde: M47
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Adapter B M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185377
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
- Gewinde: M62
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anod. scratchproof glass
Artikelnr.: 11701124
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185370
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anodized L12
Artikelnr.: 11702640
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anod. scratchproof glass
Artikelnr.: 11701125
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185374
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M92 hard anodized PMMA
Artikelnr.: 11704312
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M92 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M92 durch Tube Module 6 mm M92 hard anodized (11704395) oderTube Module 12 mm M92 hard anodized (11704397). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M92
- Länge: 70 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185371
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185375
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704397
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M92
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11198906
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 36 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704394
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M92
- Länge: 36 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185372
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M47
- Länge: 6 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185376
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 6 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704395
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M92
- Länge: 6 mm
|
|
|
|
|
|
Gehäuse Basis-Set A VCXG.I r IP65/67 HA
Artikelnr.: 11207845
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Zylinder Gehäusekorpus für VCXG.I Kameras zur modularen Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 56 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Adapter C M62 hard anodized
Artikelnr.: 11193125
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VLXT Kameras
- Gewinde: M62
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Adapter D M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704311
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M92 hard anodized (11704312) an VCX.I und VAX Kameras
- Gewinde: M92
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Adapter E M92 hard anodized
Artikelnr.: 11704315
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M92 hard anodized (11704312) an VLXT Kameras mit EF-Mount
- Gewinde: M92
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M47 hard anodized
Artikelnr.: 11211571
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M47
- Länge: 36 mm
|
|
|
|