Dane techniczne
Mechanische Daten
Innerer Durchmesser
  • 89 mm
Äußerer Durchmesser
  • 95 mm
Gewicht
  • ≤ 25 g
Gewinde
  • M92 × 0,75
Tubuslänge
  • 12 mm
Material
  • Aluminium, hartanodisiert
Dichtung
  • EPDM

Pliki do pobrania
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki
Rysunek techniczny
Schematic diagram

Akcesoria
Housing accessories
The selected altAttribute does not exist! Tube M92 hard anodized PMMA

Nr artykułu: 11704312

  • hard anodized lens protection with M92 thread
  • optional tube extension with Tube Module 6mm (11704395) or Tube Module (11704397), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
  • thread: M92
  • length 70 mm

Na szczyt