Technische Daten
Electrical data
Connectors
  • M8/8-pin female connector
  • M8/3-pin male connector
  • M8/4-pin male connector
Mechanische Daten
Abmessungen
  • Verteiler 50 mm x 26 mm x 13 mm
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 29,5 mm
  • 22 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker)
  • 22 mm (Kabel mit M8/4-pol Stecker)
Min. zulässiger Biegeradius bewegt
  • 59 mm
  • 44 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker)
  • 44 mm (Kabel mit M8/4-pol Stecker)
Biegezyklen
  • M8/8-pin: 2000000
  • M8/3-pin: 10000000
  • M8/4-pin: 10000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja
Kabellänge [m]
  • 0,4 m
Leiterquerschnitt
  • 8 × 0,14mm²
  • 3 × 0,25mm²
  • 4 × 0,25mm²
Material
  • TPU
  • PUR, halogenfrei
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur (bewegt)
  • -5 … +75 °C
Betriebstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 65/67 (verschraubt)

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

Zeichnungen
Masszeichnung
Prinzipdarstellung

Nach oben