Technische Daten
Elektrische Daten
Schirmung
  • ja
Polzahl
  • 12
Anschlüsse
  • M12 Buchse, verschraubbar
  • offene Enden
Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V)
  • ja
Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V) (Info)
  • Der M12-Steckverbinder muss der Norm IEC 61076-2-101 entsprechen. Die Überprüfung der Spannungsfestigkeit und Stehstossspannung für die Stecker/Buchse Kombination muss nach DIN EN 60664-1:2008-01 für 60 V erfolgen.
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 30 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt
  • 72 mm
Biegezyklen
  • 1000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja
Kabellänge [m]
  • 20 m
Material
  • PUR, halogenfrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • Prozessschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
  • IEC 60332-2-2
Halogenfreiheit
  • DIN EN 50267-2-1
Betriebstemperatur (statisch)
  • -40 ... +90 °C
Betriebstemperatur (bewegt)
  • -25 ... +60 °C
Konformität
  • UL
  • RoHS
Schutzart
  • IP 65/67/68 (verschraubt)

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

Nach oben