Caractéristiques techniques
Données électriques
Shielding
  • yes
Number of poles
  • 6
Connectors
  • M8 female connector, screw lock
Données mécaniques
Smallest bending radius static
  • 52 mm
Smallest bending radius moved installation
  • 52 mm
Bending cycles
  • 4000000
Use in cable carriers
  • yes
Cable length [m]
  • 5 m
Poids
  • ≤ 187 g
Matériau
  • PUR, halogen-free
Interface
Data interface
  • Process interface
Conditions ambiantes
Flame resistance
  • DIN UL-Style 20549
Halogen-free
  • DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil
  • DIN EN 60811-2-1
Operation temperature (static)
  • -5 … +80 °C
Classe de protection
  • IP 65/67 (camera side)

Téléchargements
Fiche technique

Diagrammes
Repérage du connecteur

Au sommet