• Imagen
  • Nombre del producto
  • Overview

filtrar por características

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Imagen Nombre del producto Overview
GigE Power Switch

Artículo no..: 11008795

Overview
    • GigE switch
    • PoE and Jumbo Frame support
    • 4x 1000base-T
    • DIN rail mounting
    • operating voltage: 24-48 V; PoE requires 48 V
Consultar
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode

Artículo no..: 11700593

Overview
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ module type: Multi Mode Fiber
    • SFP-10GSR-85
    • max. cable distance 300 m via OM3 multi mode fiber
    • wavelength 850 nm
Consultar
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode

Artículo no..: 11700592

Overview
    • SFP module
    • 1000base-T connection
    • RJ45 connector
    • available

Consultar
ZVS-USB Stick URCap

Artículo no..: 11700543

Overview
    • Panel PC for VeriSens® incl. stylus
    • English operating system
    • available

Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima