Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Schneider Kreuznach
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • 34 mm × 44,7 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 34 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 44 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 40,9 mm
Gewicht
  • ≤ 154 g
Filtergewinde
  • M62 x 0.75
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 5 MP
Brennweite
  • 6 mm
Brennweitenbereich
  • < 12 mm
Format
  • 2/3″
Blende
  • F2,1-11
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,05 m
Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur
  • -25 … +70 °C

Downloads
Datenblatt

Nach oben