Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Linos
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • 42 mm × 67,5 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 42 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 52 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 67,5 mm
Gewicht
  • ≤ 240 g
Filtergewinde
  • M 35,5 × 0,5
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 20 MP
Brennweite
  • 50 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 50 mm
Format
  • 1″
Blende
  • F1,8-16
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,67 m

Downloads
Datenblatt

Nach oben