• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: Coding

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Head B: Angle cable outlet

Head B: Gender

Head B: Coding

Head B: No. of poles

Head B: Degree of protection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

Dragchain capable

LED

Labeling Sleeve

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
CAM8.A3-11230372

Artikelnr.: 11230372

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 3
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 250 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,1 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: M8
  • Kopf B: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 3
  • Kopf B: Kodierung: A
  • Kopf B: Schutzklasse: IP65, IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE, cULus
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben