• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

LED

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
CAM16.7S-11705197

Artikelnr.: 11705197

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M16
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 7
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
Kabel
  • Leitungslänge: 280 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 5,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 20 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Zulassungen: CE, cULus
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben