|
|
CAM12.A4-11230378
Artikelnr.: 11230378
|
Kopf A
- Kopf A: Anschluss: M12
- Kopf A: Geschlecht: Männlich
- Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
- Kopf A: Polzahl: 4
- Kopf A: Kodierung: A
- Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
- Beschriftungstülle Seite A: Nein
|
Kabel
- Leitungslänge: 40 cm
- Mantel: Material: TPE-S
- Schirmung: Nein
- Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
- Aderquerschnitt: 0,34 mm²
- Leitungsdurchmesser: 4,7 mm ± 5%
|
Kopf B/offenes Kabelende
- Abmantellänge: 20 mm
- Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
- Beschriftungstülle Seite B: Nein
|
Features/Umgebung
- Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
- Schleppkettenfähig: Ja
- Leitung: Torsionsfähig: Ja
- Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
- Zulassungen: CE, cULus, EAC, ECOLAB
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
|
CAM12.A4-11231215
Artikelnr.: 11231315
|
Kopf A
- Kopf A: Anschluss: M8
- Kopf A: Geschlecht: Männlich
- Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
- Kopf A: Polzahl: 4
- Kopf A: Kodierung: A
- Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP66K, IP67
- Beschriftungstülle Seite A: Ja
|
Kabel
- Leitungslänge: 40 cm
- Mantel: Material: PUR
- Schirmung: Nein
- Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
- Aderquerschnitt: 0,25 mm²
- Leitungsdurchmesser: 4,5 mm ± 5%
|
Kopf B/offenes Kabelende
- Kopf B: Anschluss: M12
- Kopf B: Geschlecht: Weiblich
- Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
- Kopf B: Polzahl: 2
- Kopf B: Kodierung: A
- Kopf B: Schutzklasse: IP65, IP66K, IP67
- Beschriftungstülle Seite B: Ja
|
Features/Umgebung
- Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
- Schleppkettenfähig: Ja
- Leitung: Torsionsfähig: Ja
- Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
- Zulassungen: CE
|
Lieferzeit
|
|
|
|
|
|
CAM12.A4-11232792
Artikelnr.: 11232792
|
Kopf A
- Kopf A: Anschluss: M12
- Kopf A: Geschlecht: Männlich
- Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
- Kopf A: Polzahl: 4
- Kopf A: Kodierung: A
- Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68
- Beschriftungstülle Seite A: Nein
|
Kabel
- Leitungslänge: 40 cm
- Mantel: Material: PVC
- Schirmung: Nein
- Leiteraufbau: 19 × 0,15 mm
- Aderquerschnitt: 0,34 mm²
- Leitungsdurchmesser: 5 mm ± 5%
|
Kopf B/offenes Kabelende
- Abmantellänge: 20 mm
- Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
- Beschriftungstülle Seite B: Nein
|
Features/Umgebung
- Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
- Schleppkettenfähig: Nein
- Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
- Zulassungen: CE, cULus, EAC, ECOLAB
|
Lieferzeit
|
|
|
|