• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: Coding

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

Dragchain capable

LED

Labeling Sleeve

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
CAM12.A4-11239184

Artikelnr.: 11239184

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 600 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 20 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, cULus, EAC, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben