• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: Coding

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Dragchain capable

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
ESG 32AY0200

Artikelnr.: 11166415

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP67, IP68, IP69
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: TPE
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,6 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ESG 32AY0500

Artikelnr.: 11166419

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP67, IP68, IP69
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: TPE
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,6 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ESG 32AY1000

Artikelnr.: 11166440

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP67, IP68, IP69
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: TPE
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,6 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ESW 31AY0200

Artikelnr.: 11166441

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP67, IP68, IP69
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: TPE
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,6 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ESW 31AY0500

Artikelnr.: 11166442

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP67, IP68, IP69
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: TPE
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,6 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ESW 31AY1000

Artikelnr.: 11166443

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M8
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP67, IP68, IP69
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: TPE
  • Leiteraufbau: 42 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,6 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben