• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: Coding

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Head B: Angle cable outlet

Head B: Gender

Head B: No. of poles

Head B: Degree of protection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

Dragchain capable

LED

Labeling Sleeve

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
CAM12.X8-11230367

Artikelnr.: 11230367

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.X8-11230491

Artikelnr.: 11230491

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11230492

Artikelnr.: 11230492

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11230493

Artikelnr.: 11230493

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11230494

Artikelnr.: 11230494

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 1500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11230495

Artikelnr.: 11230495

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 2000 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11233142

Artikelnr.: 11233142

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11233143

Artikelnr.: 11233143

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Männlich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 2500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.X8-11233144

Artikelnr.: 11233144

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11233145

Artikelnr.: 11233145

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11233146

Artikelnr.: 11233146

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.X8-11233147

Artikelnr.: 11233147

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11233148

Artikelnr.: 11233148

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.X8-11233149

Artikelnr.: 11233149

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 1500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.X8-11233150

Artikelnr.: 11233150

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 2000 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.X8-11233151

Artikelnr.: 11233151

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: X
  • Kopf A: Schutzklasse: IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 2500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 7 × 0,203 mm
  • Aderquerschnitt: 0,227 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 8,9 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: RJ45
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 8
  • Kopf B: Kodierung:
  • Kopf B: Schutzklasse: IP20
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben