• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit
Ampseal 16 776524-1
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Gender

Head A: No. of poles

Head B: Connection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

LED

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
ZCABL-ALL.AMP0300

Artikelnr.: 11213075

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: Ampseal 16 776524-1
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Polzahl: 4
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: PVC
  • Schirmung: Nein
  • Leitungsdurchmesser: 6,6 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 30 ...+ 90 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben