• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: Coding

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Head B: Angle cable outlet

Head B: Gender

Head B: Coding

Head B: No. of poles

Head B: Degree of protection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

Dragchain capable

LED

Labeling Sleeve

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
CAM5.A4-11702906

Artikelnr.: 11702906

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M5
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: PUR/PVC
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,0 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: M8
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 4
  • Kopf B: Kodierung: A
  • Kopf B: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM5.A4-11702907

Artikelnr.: 11702907

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M5
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: PUR/PVC
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,0 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: M8
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 4
  • Kopf B: Kodierung: A
  • Kopf B: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM5.A4-11702908

Artikelnr.: 11702908

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M5
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: PUR/PVC
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,0 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: M8
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 4
  • Kopf B: Kodierung: A
  • Kopf B: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM5.A4-11702909

Artikelnr.: 11702909

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M5
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: PUR/PVC
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,0 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: M8
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 4
  • Kopf B: Kodierung: A
  • Kopf B: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM5.A4-11702910

Artikelnr.: 11702910

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M5
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 4
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: PUR/PVC
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 4,0 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Kopf B: Anschluss: M8
  • Kopf B: Geschlecht: Männlich
  • Kopf B: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf B: Polzahl: 4
  • Kopf B: Kodierung: A
  • Kopf B: Schutzklasse: IP67
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ESW 05SH0500

Artikelnr.: 11188529

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M5
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 3
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP67
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 18 × 0,1 mm
  • Leitungsdurchmesser: 3,4 mm
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 0 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 85 °C
  • Schleppkettenfähig: Nein
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben