• Bild
  • Produktname
  • Kopf A
  • Kabel
  • Kopf B/offenes Kabelende
  • Features/Umgebung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Head A: Connection

Head A: Angle cable outlet

Head A: Gender

Head A: Coding

Head A: No. of poles

Head A: Degree of protection

Head B: Connection

Head B: Angle cable outlet

Head B: Gender

Head B: Coding

Head B: No. of poles

Head B: Degree of protection

Cable length

External sheath: Material

External sheath: Color

Shielded

Dragchain capable

LED

Labeling Sleeve

Bild Produktname Kopf A Kabel Kopf B/offenes Kabelende Features/Umgebung Verfügbarkeit
CAM12.A8-11232237

Artikelnr.: 11232237

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP66K, IP67
  • Beschriftungstülle Seite A: Ja
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: PUR
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Ja
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 25 ...+ 80 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Nein
  • Zulassungen: CE, cULus
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232697

Artikelnr.: 11232697

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232698

Artikelnr.: 11232698

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232699

Artikelnr.: 11232699

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232700

Artikelnr.: 11232700

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232701

Artikelnr.: 11232701

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232702

Artikelnr.: 11232702

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232703

Artikelnr.: 11232703

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 2000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232704

Artikelnr.: 11232704

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 2500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232705

Artikelnr.: 11232705

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232706

Artikelnr.: 11232706

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232707

Artikelnr.: 11232707

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232708

Artikelnr.: 11232708

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232709

Artikelnr.: 11232709

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232710

Artikelnr.: 11232710

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232711

Artikelnr.: 11232711

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 2000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232712

Artikelnr.: 11232712

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 2500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Nein
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,3 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232713

Artikelnr.: 11232713

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232714

Artikelnr.: 11232714

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232715

Artikelnr.: 11232715

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232716

Artikelnr.: 11232716

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232717

Artikelnr.: 11232717

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232718

Artikelnr.: 11232718

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232719

Artikelnr.: 11232719

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 2000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232720

Artikelnr.: 11232720

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 0°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 2500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Nein
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232721

Artikelnr.: 11232721

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 100 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232722

Artikelnr.: 11232722

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 200 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232723

Artikelnr.: 11232723

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 300 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
CAM12.A8-11232724

Artikelnr.: 11232724

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 500 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
CAM12.A8-11232725

Artikelnr.: 11232725

Kopf A
  • Kopf A: Anschluss: M12
  • Kopf A: Geschlecht: Weiblich
  • Kopf A: Winkel Kabelabgang: 90°
  • Kopf A: Polzahl: 8
  • Kopf A: Kodierung: A
  • Kopf A: Schutzklasse: IP65, IP68, IP69K
  • Beschriftungstülle Seite A: Nein
Kabel
  • Leitungslänge: 1000 cm
  • Mantel: Material: TPE-S
  • Schirmung: Ja
  • Leiteraufbau: 32 × 0,1 mm
  • Aderquerschnitt: 0,25 mm²
  • Leitungsdurchmesser: 6,7 mm ± 5%
Kopf B/offenes Kabelende
  • Abmantellänge: 60 mm
  • Kopf B: Anschluss: Offenes Kabelende
  • Beschriftungstülle Seite B: Nein
Features/Umgebung
  • Umgebungstemperatur (ruhender Zustand): - 40 ...+ 105 °C
  • Schleppkettenfähig: Ja
  • Leitung: Torsionsfähig: Ja
  • Kopf A: Säure- und laugenbeständig: ECOLAB getestet
  • Zulassungen: CE, ECOLAB
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben