Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • D
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
  • RJ45
Kopf B: Winkel Kabelabgang
Kopf B: Geschlecht
  • Männlich
Kopf B: Kodierung
  • C
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 100 cm
Schirmung
  • Ja
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Grün
Aderquerschnitt
  • 0,382 mm²
Kabel
Schirmung
  • Ja
Übertragungsrate
  • 100 MBit/s
Leitungslänge
  • 100 cm
AWG
  • 22
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, verzinnt
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PE
Schirmung: Material
  • Kupfer, verzinnt
Paarverseilung
  • Nein
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 4 Adern um Kernfüller verseilt
Aderquerschnitt
  • 0,382 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Mantel: Farbe
  • Grün
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP20
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
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
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
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1090, §1100 (FT2)
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Konform IEC 60811-2-1, ICEA S-82-552
Leitung: Silikonfrei
  • Ja
Kaufmännische Daten
eclass
  • 27061801

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Nach oben