Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 8
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Leitungen
Leitungslänge
  • 200 cm
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 5,9 mm
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • ca. 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)

Downloads
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Kodierung

Nach oben