Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 8
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,2 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Dichtung Material
  • NBR
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Leitungen
Leitungslänge
  • 500 cm
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 5,9 mm
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Kabel
Schirmung
  • Ja
Schirmung: Abdeckung
  • 85 %
Biegeradius (statisch)
  • 29,5 mm
Adernzahl
  • 8
Adernzahl mit Querschnitt
  • 8x0,14
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Leitungslänge
  • 500 cm
Zulässige Beschleunigung
  • 10 m/s²
AWG
  • 26
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Farbe: Ader 1
  • WH
Farbe: Ader 2
  • BN
Farbe: Ader 3
  • GN
Farbe: Ader 4
  • YE
Farbe: Ader 5
  • GY
Farbe: Ader 6
  • PK
Farbe: Ader 7
  • BU
Farbe: Ader 8
  • RD
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 5,9 mm
Isolationswiderstand
  • 0
Kabelleiter: Material
  • CuSn
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PP
Schirmung: Material
  • Kupfer, verzinnt
Biegezyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Leitung: Strombelastbarkeit
  • 1,5 A
Einzeldraht Durchmesser
  • 1 mm
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • ca. 3 m/s
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • ca. 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
EPLAN

Zeichnungen
Seite A: Kodierung

Nach oben