Technische Daten
Allgemeine Daten
Nenndehnung
  • 0 ... 100 μm/m
Linearitätsabweichung
  • < 0,5 %
Wiederholbarkeit
  • < 0,1 %
Mechanische Anbindung
  • 2 x M8 Schrauben
Abmessungen
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanische Daten
Überlast
  • 150 %
Sensorsteifigkeit
  • 80 N @ 100 μm/m
Gewicht
  • 330 g
Material Sensorkörper
  • 1.7225, chem. vernickelt
Material Gehäuse
  • Edelstahl, 1.4301
Material Dichtung
  • NBR
Kompensiert für Wärmeausdehnungskoeffizient
  • 11,1 * 10-6 1/K
Elektrischer Anschluss
  • Stecker M12, 5-polig
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
  • -40 ... 85 °C
Lagertemperaturbereich
  • -40 ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
  • IP 68, 168h @ 1m H2O
  • IP 69K
  • proTect+
Korrosionsschutz IEC 60068-2-52
  • C5-M (ISO 12944-5: Beschichtungssysteme)
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Elektrische Daten
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Signalpolarität positiv
  • Zug
Brückenwiderstand
  • 350 Ω
Betriebsspannungsbereich
  • 18 ... 33 VDC
Stromaufnahme
  • < 60 mA
Grenzfrequenz (-3 db)
  • 1000 Hz
Konformität und Zulassungen
EMV
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-2-3
UL gelistet
  • E217824

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Verbindungskabel Sensor - Steuerung
ESG 34CE0200G
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 11205649

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Outdoor

ESG 34CE0500G
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 5 m, geschirmt

Artikelnr.: 11205638

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt
  • Outdoor

ESG 34CE1000G
Kabeldose M12, 5-pol., gerade, 10 m, geschirmt

Artikelnr.: 11205639

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • Geschirmt
  • Outdoor


Nach oben