• Imagen
  • Nombre del producto
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface

filtrar por características

Genauigkeit (+25 °C)

Schnittstelle

Schutzart EN 60529

Imagen Nombre del producto Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GIM140R - 2-dimensional, analog Messbereich
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Auflösung
  • 0,05 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • ±0,4°
Schnittstelle
  • Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Consultar
GIM140R - 2-dimensional, CANopen® Measuring range
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Resolution
  • 0,1 °
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Interface
  • CANopen®
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima