• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF250.P12S-N52.NC1Z.71CV

Artikelnr.: 11705029

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
  • ≤ 81 % of Sn
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF250.P12S-N52.NO1Z.71CV

Artikelnr.: 11705028

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
  • ≤ 81 % of Sn
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF250.P12S-N52.PC1Z.71CV

Artikelnr.: 11705027

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
  • ≤ 81 % of Sn
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IF250.P12S-N52.PO1Z.71CV

Artikelnr.: 11705026

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
  • ≤ 81 % of Sn
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04N1501/O1L

Artikelnr.: 10140708

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04N3501/O1L

Artikelnr.: 10142682

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 04P1501/O1L

Artikelnr.: 10140707

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04P3501/O1L

Artikelnr.: 10142681

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A1/O1L

Artikelnr.: 10146224

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 06N15A3/O1L

Artikelnr.: 10146220

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146216

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A1/O1L

Artikelnr.: 10146225

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A3/O1L

Artikelnr.: 10146221

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 06N35A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146217

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 06P15A1/O1L

Artikelnr.: 10146222

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P15A3/O1L

Artikelnr.: 10146218

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P15A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146214

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A1/O1L

Artikelnr.: 10146223

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A3/O1L

Artikelnr.: 10146219

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146215

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08N1701/O1L

Artikelnr.: 10229710

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 38,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N1701/O1S35L

Artikelnr.: 10224260

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 59,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N1702/O1L

Artikelnr.: 10124010

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 28,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N1703/O1L

Artikelnr.: 10216613

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08N1703/O2S35L

Artikelnr.: 10227201

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 49 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A1/O1S35L

Artikelnr.: 10160242

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 45,9 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A3/O1S35L

Artikelnr.: 10160243

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 35,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A5/O1S35L

Artikelnr.: 10160245

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 27,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A6/KS35L

Artikelnr.: 10143588

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A6/L

Artikelnr.: 10142863

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben