• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
IFRP 12P1501/S14

Artigo nº: 10119595

Product group
  • Sensores indutivos versões especiais
  • resistente à pressão
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Contato
IFRP 12P1504/S14

Artigo nº: 10143254

Product group
  • Sensores indutivos versões especiais
  • resistente à pressão
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Contato
IFRP 16P1501/S14

Artigo nº: 10119436

Product group
  • Sensores indutivos versões especiais
  • resistente à pressão
Housing
  • 16 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Contato
IFRP 18P1501/S14

Artigo nº: 10118745

Product group
  • Sensores indutivos versões especiais
  • resistente à pressão
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • High pressure
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (sensing face/sensor)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo