• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
IFRM 03N1501/KS35L

Artigo nº: 10139543

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Auf Anfrage
Contato
IFRM 03N1501/L

Artigo nº: 10138309

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Auf Anfrage
Contato
IFRM 03N1503/Q

Artigo nº: 10138311

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Sofort verfügbar
Contato
IFRM 03N1505/CS35L

Artigo nº: 10140295

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Sofort verfügbar
Contato
IFRM 03N1713/L

Artigo nº: 11166559

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Sofort verfügbar
Contato
IFRM 03N1713/QL

Artigo nº: 11166747

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Sofort verfügbar
Contato
IFRM 03N3501/KS35L

Artigo nº: 10139549

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
Auf Anfrage
Contato
IFRM 03N3501/L

Artigo nº: 10138310

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03N3503/Q

Artigo nº: 10138312

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03N3505/CS35L

Artigo nº: 10142166

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03N3713/L

Artigo nº: 11166560

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura extrema
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03N3713/QL

Artigo nº: 11166750

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura extrema
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P1501/KS35L

Artigo nº: 10138545

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P1501/L

Artigo nº: 10134726

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P1503/Q

Artigo nº: 10137011

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Wires, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P1505/CS35L

Artigo nº: 10140294

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P1713/L

Artigo nº: 11166541

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura extrema
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P1713/QL

Artigo nº: 11166744

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura extrema
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P3501/KS35L

Artigo nº: 10139497

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P3501/L

Artigo nº: 10137012

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P3503/Q

Artigo nº: 10137013

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P3505/CS35L

Artigo nº: 10142167

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P3713/L

Artigo nº: 11166558

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura extrema
Housing
  • 3 mm x 16 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 03P3713/QL

Artigo nº: 11166561

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura extrema
Housing
  • 3 mm x 12 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Wires, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 04N15A1/KS35PL

Artigo nº: 10160285

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 04N15A1/L

Artigo nº: 10144585

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 04N15A3/KS35PL

Artigo nº: 10160282

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 04N15A3/L

Artigo nº: 10144442

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 04N15A3/S05L

Artigo nº: 10144450

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 24 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IFRM 04N15A3/S35L

Artigo nº: 10140392

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 36 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo