• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRM 08N1701/KS35L

Artikelnr.: 10160313

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N1701/L

Artikelnr.: 10212019

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N1703/S14L

Artikelnr.: 10224347

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N1713/KS35L

Artikelnr.: 10160309

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N1713/L

Artikelnr.: 10230286

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N17A1/KS35L

Artikelnr.: 10160317

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N17A1/L

Artikelnr.: 10142611

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N17A1/S35L

Artikelnr.: 10142601

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N17A3/S35L

Artikelnr.: 10142596

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 36 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N17A4/KS35L

Artikelnr.: 10160321

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N17A4/L

Artikelnr.: 10160255

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N17A4/S35L

Artikelnr.: 10158262

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 56 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N17A5/S35L

Artikelnr.: 10142605

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N3701/KS35L

Artikelnr.: 10160314

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N3701/L

Artikelnr.: 10212838

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N3703/S14L

Artikelnr.: 10229417

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N3713/KS35L

Artikelnr.: 10160310

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N3713/L

Artikelnr.: 10230287

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A1/KS35L

Artikelnr.: 10160318

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A1/L

Artikelnr.: 10142612

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A1/S35L

Artikelnr.: 10141537

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A3/S35L

Artikelnr.: 10142598

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 36 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A4/KS35L

Artikelnr.: 10160322

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08N37A4/L

Artikelnr.: 10160256

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A4/S35L

Artikelnr.: 10160257

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 56 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N37A5/S35L

Artikelnr.: 10142607

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08P1701/KS35L

Artikelnr.: 10160315

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08P1701/L

Artikelnr.: 10212302

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08P1703/S14L

Artikelnr.: 10224348

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08P1713/KS35L

Artikelnr.: 10160311

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben