Technische Daten
Allgemeine Daten
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Einbauart
  • Bündig
GND-Elektrode
  • Nein
Temperaturdrift
  • ± 15 %
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Messweise
  • Berührungslos
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Nein
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Nein
Objektdetektion / Schüttgut
  • Nein
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 15 mA
Schaltfunktion
  • Active low
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 3 VDC
Schaltfrequenz
  • 35 Hz
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PA 12
Baugrösse
  • 25 mm
Gehäuselänge
  • 52,4 mm
Tiefe
  • 6 mm
Anschlussart
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
HC25-1
Montagerahmen HC25-1 inkl. Zubehör, optionales Klettband separat erhältlich

Artikelnr.: 11053652

  • 1 Stk. Montagerahmen HC25; Material PA 12
  • 2 Stk. Kabelbinder 186x4,7 mm
  • 2 Stk. Klebepads
  • 2 Stk. Distanznocken
BX 20-360-1
Klettband Länge 360 mm

Artikelnr.: 11078172

  • Basismaterial: Polyamid
  • Dicke: 1,8 bis 2,2 mm
  • Bruchfestigkeit: > 210 N/cm
BX 20-1200-1
Klettband Länge 1200 mm

Artikelnr.: 11078173

  • Basismaterial: Polyamid
  • Dicke: 1,8 bis 2,2 mm
  • Bruchfestigkeit: > 210 N/cm
BX 20-2000-1
Klettband Länge 2000 mm

Artikelnr.: 11089348

  • Basismaterial: Polyamid
  • Dicke: 1,8 bis 2,2 mm
  • Bruchfestigkeit: > 210 N/cm
BX 20-4000-1
Klettband Länge 4000 mm

Artikelnr.: 11089349

  • Basismaterial: Polyamid
  • Dicke: 1,8 bis 2,2 mm
  • Bruchfestigkeit: > 210 N/cm

Nach oben