Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.
Software – IODD V1.1 (O200x.RP)
Datenblatt – O200.RP-GW1J.72CV/H006
Datenblatt – O200.RP-GW1J.72CV/H006
Datenblatt – O200.RP-GW1J.72CV/H006
Datenblatt – O200.RP-GW1J.72CV/H006
Kurzanleitung – O200 Xpert
Betriebsanleitung – O200 IO-Link
Konformitätserklärung - O200
Link zum Data Portal
ZREFL-200.STANDARD
Reflektor rechteckig
Artikelnr.: 11206604 |
|
|
FTDR 084A084
Reflektor rechteckig 84 x 84 mm
Artikelnr.: 11101254 |
|
|
FTDR 010A014
Reflektor rechteckig 16,8 x 12,8 mm
Artikelnr.: 10123622 |
|
|
FTDR 015A038
Reflektor rechteckig 40 x 18 mm
Artikelnr.: 10128191 |
|
|
FTDR 017A027
Reflektor rechteckig 43 x 20,3 mm
Artikelnr.: 10145962 |
|
|
FTDR 029A046
Reflektor rechteckig 48 x 32,5 mm
Artikelnr.: 10125741 |
|
|
FTDR 047A048
Reflektor rechteckig 75 x 54 mm
Artikelnr.: 10145961 |
|
|
FTAR 013A000
Reflektor rund Ø 15 mm
Artikelnr.: 10145963 |
|
|
FTAR 019A000
Reflektor rund Ø 21 mm
Artikelnr.: 11107543 |
|
|
FTAR 020A000
Reflektor rund Ø 25,2 mm
Artikelnr.: 10138929 |
|
|
FTAR 038A000
Reflektor rund Ø 46 mm
Artikelnr.: 11006499 |
|
|
FTDF 020F020
Reflexionsfolie rechteckig 20 x 20 mm
Artikelnr.: 10128299 |
|
|
Z-FTDF 050K0100
Reflexionsfolie rechteckig 50 x 100 mm
Artikelnr.: 11120355 |
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67
Artikelnr.: 11215447 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67
Artikelnr.: 11215460 |
|
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20
Artikelnr.: 11215445 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20
Artikelnr.: 11215448 |
|
|
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital
Artikelnr.: 11084377 |
|
|
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital
Artikelnr.: 11084376 |
|
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20
Artikelnr.: 10150326 |
|
|
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200
Artikelnr.: 11206601 |
|
|
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)
Artikelnr.: 11206602 |
|
|
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)
Artikelnr.: 11206603 |
|
|
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10
Artikelnr.: 11208477 |
|