Technische Daten
Allgemeine Daten
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Betätigungskraft
  • 75 cN
Mech. Vorlauf / Nachlauf
  • - / ca. 1,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Anfahrrichtung
  • Von vorne
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 5 … 36 VDC
Laststrom max. bei 24 VDC
  • 50 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Lastwiderstand min.
  • 480 Ohm
Mechanische Daten
Tastspitze
  • Zirconiumoxyd ZrO2
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 8 mm
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuselänge
  • 28 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +75 °C
Schutzart
  • IP 50

Downloads
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Nach oben