• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
-10 … +60 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12N3912/S14

Artikelnr.: 10158528

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12N3914/S14

Artikelnr.: 10150259

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053881

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053883

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1912/S14

Artikelnr.: 10156843

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1914/S14

Artikelnr.: 10140060

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3912/S14

Artikelnr.: 10158527

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3914/S14

Artikelnr.: 10142521

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053880

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053882

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10N8914

Artikelnr.: 10161455

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10N8914/KS35A

Artikelnr.: 10161456

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10N8914/S35A

Artikelnr.: 10161446

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10P8914

Artikelnr.: 10161451

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10P8914/KS35A

Artikelnr.: 10161452

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20N6903/S35A

Artikelnr.: 10159515

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 20N6912/S35A

Artikelnr.: 10157539

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20N6914/S35A

Artikelnr.: 10144966

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 20N7903/S35A

Artikelnr.: 10159516

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20N7912/S35A

Artikelnr.: 10158526

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20N7914/S35A

Artikelnr.: 10150076

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 20P6903/S35A

Artikelnr.: 10159513

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 20P6912/S35A

Artikelnr.: 10155032

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20P6914/S35A

Artikelnr.: 10141538

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20P7803/S35A

Artikelnr.: 10166946

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30N1703

Artikelnr.: 10233438

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30N1703/S14

Artikelnr.: 10232783

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30N3703

Artikelnr.: 10233439

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30P1703

Artikelnr.: 10233436

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30P1703/S14

Artikelnr.: 10232763

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben