• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
-25 … +70 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UR18.PA0-GP1B.7BO

Artikelnr.: 11120038

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.RA0-GP1B.7BO

Artikelnr.: 11120042

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben