• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053881

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053883

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 10N8914

Artikelnr.: 10161455

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10N8914/KS35A

Artikelnr.: 10161456

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10N8914/S35A

Artikelnr.: 10161446

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053885

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053887

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAR 12N8914/S14H

Artikelnr.: 11182705

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URDK 10N8914

Artikelnr.: 10161457

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URDK 10N8914/KS35A

Artikelnr.: 10161458

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URDK 10N8914/S35A

Artikelnr.: 10161447

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UZAM 70N8131/S14C

Artikelnr.: 11099366

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben