• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
qTeach, Line-Teach
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U300.D50-UA1B.72CU

Artikelnr.: 11219503

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11221525

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11221604

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben