• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053881

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053883

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053880

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053882

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053885

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053887

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053884

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053886

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben