• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UZAM 30N6103/S14

Artikelnr.: 10131012

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben