• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNCK 09G8914/KS35A

Artikelnr.: 11011509

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013759

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNCK 09G8914/KS35AD1

Artikelnr.: 11007885

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 09G8914/KS35A

Artikelnr.: 11011516

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artikelnr.: 11013770

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • Miniatur
  • IO-Link
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10N8914/KS35A

Artikelnr.: 10161456

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 10P8914/KS35A

Artikelnr.: 10161452

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URCK 09G8914/KS35A

Artikelnr.: 11011523

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URDK 09G8914/KS35A

Artikelnr.: 11011525

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URDK 10N8914/KS35A

Artikelnr.: 10161458

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben