• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12N3912/S14

Artikelnr.: 10158528

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12P1912/S14

Artikelnr.: 10156843

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3912/S14

Artikelnr.: 10158527

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 20N6912/S35A

Artikelnr.: 10157539

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20N7912/S35A

Artikelnr.: 10158526

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 20P6912/S35A

Artikelnr.: 10155032

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30N1712

Artikelnr.: 10233660

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30N1712/S14

Artikelnr.: 10232773

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30N3712

Artikelnr.: 10233661

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30N3712/S14

Artikelnr.: 10232775

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30P1712

Artikelnr.: 10232173

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNDK 30P3712

Artikelnr.: 10233662

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNDK 30P3712/S14

Artikelnr.: 10232774

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URDK 20N6912/S35A

Artikelnr.: 11013746

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URDK 20N7912/S35A

Artikelnr.: 11013747

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URDK 20P6912/S35A

Artikelnr.: 10155031

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URDK 20P7912/S35A

Artikelnr.: 10160227

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben