• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
Zylindrisch mit Gewinde 30 mm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 30N1104

Artikelnr.: 10224448

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30N1104/S14

Artikelnr.: 10233669

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 30N3104

Artikelnr.: 10224451

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30N3104/S14

Artikelnr.: 10233670

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 30P1104/S14

Artikelnr.: 10233667

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50N1721

Artikelnr.: 10130405

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50N1721/S14

Artikelnr.: 10232792

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50N3721

Artikelnr.: 10233674

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 50P1721

Artikelnr.: 10233672

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50P3721

Artikelnr.: 10233675

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 50P3721/S14

Artikelnr.: 10232793

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAM 50N1721

Artikelnr.: 10124968

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 50P6121

Artikelnr.: 10142526

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAM 50P7121

Artikelnr.: 10142555

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 50P7121/S14

Artikelnr.: 10160352

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UZAM 30N6103/S14

Artikelnr.: 10131012

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • Standard
Gehäuse
  • 30 mm x 70 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UZAM 50N6121

Artikelnr.: 10131013

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UZAM 50N6121/S14

Artikelnr.: 10129063

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UZAM 50P6121

Artikelnr.: 10128562

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UZAM 70N8131/S14C

Artikelnr.: 11099366

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UZAM 70P8131/S14C

Artikelnr.: 11099365

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 95 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben