• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Sender / Empfänger

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.EA0-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219511

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219506

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219504

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.R50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219508

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.TA0-ZZZX.72CU

Artikelnr.: 11219515

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.TA0-ZZZX.72N

Artikelnr.: 11219514

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.EA0-GP2C.7BF

Artikelnr.: 11704838

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.P50-GP2C.7BF

Artikelnr.: 11704836

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR12.R50-GP1C.7BF

Artikelnr.: 11704839

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.TA0-ZZZX.7BCU

Artikelnr.: 11704846

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.TA0-ZZZX.7BF

Artikelnr.: 11704837

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.D50-DPMJ.72CU

Artikelnr.: 11219500

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.EA0-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11219512

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP1J.72CU

Artikelnr.: 11219507

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11219505

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.R50-GP1J.72CU

Artikelnr.: 11219509

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.EA0-GP2C.7BCU

Artikelnr.: 11704847

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.P50-GP1C.7BCU

Artikelnr.: 11704844

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.P50-GP1C.7BF

Artikelnr.: 11704835

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR12.P50-GP2C.7BCU

Artikelnr.: 11704845

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
  • Multiplex-Version
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR12.R50-GP1C.7BCU

Artikelnr.: 11704848

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben