Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Reflektorposition Sde
  • 200 … 1000 mm
Einstellbereich Reflektor (Arbeitsbereich)
  • ± 2,5 % Sde
Einstellbereich Reflektor (Grenzbereich)
  • ± 5 % Sde
Wiederholgenauigkeit
  • 3 mm
Temperaturdrift
  • < 2 % Sde
Einschaltdrift
  • Kompensiert nach 15 Min.
Ansprechzeit ton
  • < 50 ms
Abfallzeit toff
  • < 50 ms
Schallfrequenz
  • 220 kHz
Einstellung
  • qTeach
Einstellhilfe
  • Empfangsanzeige blinkt
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Ausrichtung Messachse
  • < 2°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme mittel
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 3,5 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 45 mm
Tiefe
  • 32 mm
Anschlussart
  • Kabel PUR 4 x 0,25, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Lagertemperatur
  • -40 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Diagramme
Typische Schallkeule

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZUSDF-USS.S500
Umlenkblech für Sensoren U500

Artikelnr.: 11111163

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren
Montagezubehör
11099942
Sensofix O500/U500

Artikelnr.: 11099942

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
11092246
Befestigungswinkel O500/U500 (L-Form)

Artikelnr.: 11092246

  • Material: Stahl
11111164
Befestigungswinkel O500/U500 - Retrofit für Sensoren Serie 30

Artikelnr.: 11111164

  • Material: Stahl

Nach oben