Technische Daten
Allgemeine Daten
Spezialausführung
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 30 … 250 mm
Hysterese typ.
  • 5 % Sde
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Temperaturdrift
  • < 2 % Sde
Ansprechzeit ton
  • < 20 ms
Abfallzeit toff
  • < 20 ms
Schallfrequenz
  • 300 kHz
Einstellung
  • Teach-in
Einstellhilfe
  • Objektanzeige blinkt
Schaltzustandsanzeige
  • LED grün / gelb
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Polyester / Zink Druckguss
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Höhe / Länge
  • 65 mm
Tiefe
  • 31 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Diagramme
Typische Schallkeule

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZUSDF-REC
Umlenkblech Serie 30

Artikelnr.: 11198304

  • Umlenkblech für Ultraschall-Sensoren
Montagezubehör
10152386
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 10152386

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben